Publique sus productos
ClearLock 637
ClearLock 637

    ClearLock 637

    Las cabinas de la serie ClearLock están diseñadas para proporcionar un control de acceso de alta seguridad y la gestión del flujo de peatones. Su diseño y fabricación robusta, que se basan en más de 20 años de experiencia, permiten una fácil integración en sitios prestigiosos, como edificios de oficinas, aeropuertos, laboratorios y otros lugares de acceso restringido. Estas cabinas de alta seguridad están compuestas por un marco, un bastidor de acero pintado y paneles de vidrio. Ofrecen aislamiento térmico y destacan en su entorno. Las cabinas de alta seguridad de la serie ClearLock están motorizadas y son bidireccionales. La cabina de alta seguridad ClearLock 637 está equipada con dos obstáculos móviles que proporcionan un área de paso libre de 850 mm, un diámetro externo de 1500 mm.

    Especificaciones
    • STANDARD TECHNICAL CHARACTERISTICS

      Power supply 230 V single phase, 50/60 Hz, 10 A + ground
      Power consumption 200W
      Temperature - 10° C / 55° C
      Battery backup 2 batteries 2 Ah to allow operation in case of power failure.
      Motors 2 motors 24Vdc for reversible movement of the doors, with closing safety lock.
      Opening of both the doors in case of emergency.
      Passages
      - 6 passages/minute in one direction
      - 8/9 passages/minute in both directions
      Dimensions (mm) CL 637 
      Overall dimensions:
      Height: 2350
      Diameter: 1500
      Clearance dimensions:
      Height: 2074
      Width: 900
      Weight 1000 kg
      MCBF 1 Mo of cycles or 2 years when respecting recommended maintenance
      MTTR 1 hour
      Conforms to European norms.


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaClearlock637
    • Familia de productoAccess
    • Grupo de productosDoors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-04-04
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2350
    • Ancho (mm)1500
    • Profundidad (mm)1500
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)1000
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Seguridad
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_34
    • Descripción Uniclass 2015Gates and turnstiles

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía