Publique sus productos
RevLock 603 Revolving Security Door - USA/CAN
RevLock 603 Revolving Security Door - USA/CAN
RevLock 603 Revolving Security Door - USA/CAN

    RevLock 603 Revolving Security Door - USA/CAN

    Traducido por Google,

    La gama RevLock de puertas de seguridad giratorias está diseñada para garantizar un control de acceso seguro y la gestión de un alto flujo de peatones.

    Las puertas de seguridad giratorias de alta seguridad de RevLock cumplen con los estándares de la industria en relación con el transporte a cuestas, la resistencia a las balas, la entrada forzada y el vandalismo.

    Los 4 obstáculos móviles de la puerta de seguridad giratoria automática RevLock 603 permiten un alto flujo bidireccional de peatones con un ancho de paso libre de 35 15/16˝ (913 mm) y un diámetro exterior de 76 5/16˝ (1938 mm) ).

    Compuestas por un marco de acero, paneles de vidrio y una carcasa de acero pintado, las puertas de seguridad giratorias automáticas RevLock proporcionan aislamiento térmico y alta visibilidad de su entorno circundante.

    Especificaciones
    • SECURITY & SAFETY

      • Three or four sectional full-height revolver

      • Presence and intrusion detection (anti-tailgating)

      • Single presence detection by 3D stereo camera (T models) or weight system sensor

      • User safety ensured by additional systems

      (motor torque management, back-up battery, safety edges ...)

      AESTHETICS & CUSTOMIZATION

      • Light, modern structure featuring a large, glass surface

      • Elegant, thin canopy for integration into virtually any building,

      while ensuring passage height in excess of 90” (2300 mm)

      • Indoor or façade installation

      • Doors are mounted directly onto existing floor

      ADAPTABILITY & FLEXIBILITY

      • Electronic and mechanical parts located in the canopy,

      easily accessible for maintenance

      • Wide range of options and accessories available

      RELIABILITY & PERFORMANCE

      • Automated high-flow pedestrian access control

      • Control panel for set up and manual control

      • Remote management using TCP/IP connectivity

      (optional with RS485 LAN)

    Especificaciones técnicas
    • Referenciarevlock-603-revolving-security-door-usa-can
    • Familia de productoAccess
    • Grupo de productosDoors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-07-09
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)90
    • Ancho (pulgadas)77
    • Profundidad (pulgadas)76
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)2866
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas giratorias
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_34
    • Descripción Uniclass 2015Gates and turnstiles

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica