Publique sus productos
SmartLane 910 Access Control SpeedGate Turnstile - USA/CAN
SmartLane 910 Access Control SpeedGate Turnstile - USA/CAN

    SmartLane 910 Access Control SpeedGate Turnstile - USA/CAN

    Traducido por Google,

    Los torniquetes de carril de entrada de seguridad SmartLane 910 proporcionan un alto nivel de control de acceso bidireccional sin comprometer la seguridad del usuario. Las unidades optimizan el uso del espacio en el suelo al tiempo que garantizan la facilidad de paso.
    • Certificación UL 325, que garantiza una seguridad adicional para el usuario

    • Sistema de detección de alto rendimiento para eliminar el uso no autorizado y las falsas alarmas

    • La amplia pasarela del SmartLane 910 está adaptada a personas con movilidad reducida y es ideal para sillas de ruedas, carros grandes u objetos anchos

    Especificaciones
    • STANDARD TECHNICAL CHARACTERISTICS

      Electrical supply Single-phase 230 VAC + ground, 50/60 Hz.
      (Do not connect to a floating network or to high impedance earthed industrial distribution network)

      Three-phase asynchronous 120 W motor.

      Nominal consumption 250 W / per gate.

      Ambient T° of operation from 0 °C to +50 °C

      Relative humidity max. 95% without condensation

      Net weight of a cabinet depending on its configuration (left, right, intermediate): between 180 kg and 250 kg.

      Min opening or closing times
      Opening time: 0.7 s
      Closing time: 0.8 s
      (Minimum movement times, configurable. These times do not take into account the reaction of the access control system. The passage request memory function makes it possible to accelerate the flow: no closing between 2 requests)

      MCBF (Average number of cycles between breakdowns), when respecting recommended maintenance: 5.000.000.

      IP40

      CAN bus communication between the various modules making up the passage.

      Conforms to CE standards. The silicon protection strip on mobile leaf option is necessary to comply with the norms related to impact force.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciasmartlane-910-access-control-speedgate-turnstile-usa-can
    • Familia de productoSpeed Lanes Turnstiles
    • Grupo de productosSmart
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-07-09
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)40.15
    • Ancho (pulgadas)17
    • Profundidad (pulgadas)47.25
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enCanadá
    • Fabricado enCanadá
    • Peso Neto (kg)400
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Seguridad
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_34
    • Descripción Uniclass 2015Gates and turnstiles