Publique sus productos
RevLock 603T Security Door - USA/CAN
RevLock 603T Security Door - USA/CAN
RevLock 603T Security Door - USA/CAN

    RevLock 603T Security Door - USA/CAN

    Traducido por Google,

    La gama RevLock de puertas de seguridad giratorias está diseñada para garantizar un control de acceso seguro y la gestión de un alto flujo de peatones.

    Las puertas de seguridad giratorias de alta seguridad de RevLock cumplen con los estándares de la industria en relación con el transporte a cuestas, la resistencia a las balas, la entrada forzada y el vandalismo.

    Los 4 obstáculos móviles de la puerta de seguridad giratoria automática RevLock 603 permiten un alto flujo bidireccional de peatones con un ancho de paso libre de 35 15/16˝ (913 mm) y un diámetro exterior de 76 5/16˝ (1938 mm) ).

    Compuestas por un marco de acero, paneles de vidrio y una carcasa de acero pintado, las puertas de seguridad giratorias automáticas RevLock proporcionan aislamiento térmico y alta visibilidad de su entorno circundante.

    Especificaciones
    • STANDARD TECHNICAL CHARACTERISTICS

      Power supply UL 230/100 V single phase, 50/60 Hz, 10 A + ground

      Power consumption 200 W

      Backup battery 12 V - 2Ah sealed lead-acid batteries to provide power in case of power loss

      Motor 24VDC for reversible movement of the obstacles, with closing safety lock

      Operating logic Programmable

      Passages - 20 passages per minute (one direction)

      - ± 40 passages per minute (two directions) (Excluding activation time of the access

      control device)

      Operating T° -10° to +55°C (Without heater option)

      Max relative Humidity 85%, without condensation

      MCBF 1 Mo cycles or 2 years when respecting recommended maintenance

      MTTR 2 hours

       RL 603T Dimensions (mm):

      - Height: 2505

      - Diameter:1970

      Passage dimensions (mm)

      - Height: 2300

      - Width: 1206

      Weight:

      ± 1350 kg with base

      ± 1210 kg without base

      Conform to European norms.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciarevlock603usacan-Tall
    • Familia de productoAccess
    • Grupo de productosDoors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-07-09
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)98
    • Ancho (pulgadas)77
    • Profundidad (pulgadas)76
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)2866
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Seguridad
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_34
    • Descripción Uniclass 2015Gates and turnstiles