Publique sus productos
SmartLane 2900
SmartLane 2900
SmartLane 2900
SmartLane 2900
SmartLane 2900
SmartLane 2900
SmartLane 2900
SmartLane 2900

    SmartLane 2900

    Diseñado para un uso intensivo en entradas de edificios, el carril de acceso de seguridad SmartLane 2900 proporciona un control disuasorio de los peatones de más de 1 m de altura, con o sin equipaje, en ambas direcciones. Gracias a su diseño mecánico y a la electrónica de a bordo, el equipo garantiza un alto nivel de seguridad (prevención del fraude) y un alto nivel de seguridad (protección de los usuarios durante el funcionamiento). La cancela puede instalarse en serie, en cuyo caso es necesario definir carcasas izquierda, derecha e intermedia (con una hoja móvil a cada lado de la carcasa).

    Especificaciones
    • Diseñado para un uso intensivo en entradas de edificios, el carril de acceso de seguridad SmartLane 2900 proporciona un control disuasorio de los peatones de más de 1 m de altura, con o sin equipaje, en ambas direcciones. Gracias a su diseño mecánico y a la electrónica de a bordo, el equipo garantiza un alto nivel de seguridad (prevención del fraude) y un alto nivel de seguridad (protección de los usuarios durante el funcionamiento). La cancela puede instalarse en serie, en cuyo caso es necesario definir carcasas izquierda, derecha e intermedia (con una hoja móvil a cada lado de la carcasa).

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSL2900
    • Familia de productoSpeed Lanes Turnstiles
    • Grupo de productosSmart
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-06-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1020
    • Ancho (mm)300
    • Profundidad (mm)1200
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enBélgica
    • Fabricado enBélgica
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Seguridad
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_34
    • Descripción Uniclass 2015Gates and turnstiles

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía