Publique sus productos
SlimLane 940 SC Access Control SpeedGate Turnstile - USA/CAN
SlimLane 940 SC Access Control SpeedGate Turnstile - USA/CAN
SlimLane 940 SC Access Control SpeedGate Turnstile - USA/CAN

    SlimLane 940 SC Access Control SpeedGate Turnstile - USA/CAN

    Traducido por Google,

    El torniquete de control de acceso de seguridad de doble puerta batiente SlimLane 940 SC ( Short Cabinet ) ofrece un alto rendimiento bidireccional y una seguridad inquebrantable.

    Con su diseño transparente y elegante y su tamaño compacto, el torniquete de acceso rápido SlimLane 940 SC está diseñado para integrarse perfectamente en cualquier estilo arquitectónico.

    Equipadas con una alta capacidad de procesamiento y un sistema de detección exclusivo, las puertas de control de acceso SlimLane 940 SC garantizan un seguimiento preciso del usuario y evitan cualquier uso no autorizado.

    Los torniquetes SlimLane 940 SC son modulares y pueden instalarse en configuraciones de un solo carril o de varios. Se pueden combinar con el torniquete SlimLane 950 SC de carril ancho, así como con el torniquete SlimLane 944 SC, que incluye una puerta batiente individual.

    Especificaciones
    • Passageways - 600mm

      Min opening/closing time - 0.65secs

      Weight: 58kg/83kg

      Power supply Single phase 110-240 VAC (+/- 10%) -5A - 50/60 Hz + Ground. 

      Power consumption

      Standby:50 W

      During operation:170 W

      Maximum:300 W

      Motors (x2) 24 DC - Output power 93 W.

      Ambient operating temperature 0 to +50°C.

      Relative ambient humidity in operation 95%, without condensation

      MCBF 10,000,000 mean cycles between failures, in compliance with recommended maintenance. (7)

      Sound level 55 dB (8)

      Protection IP 40

      Complies with European standards

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaslim-lane-940-sc-access-control-speedgate-turnstile-usa-can
    • Familia de productoSpeed Lanes Turnstiles
    • Grupo de productosSlim
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-11-12
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)35.5
    • Ancho (pulgadas)32.88
    • Profundidad (pulgadas)46
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)200
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIngeniería e Infraestructura - Tornos y puertas de acceso peatonal
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_34
    • Descripción Uniclass 2015Gates and turnstiles