El original
Fastlane Glassgate 200 es un torniquete óptico compacto con elegantes barreras de altura variable. Cuenta con tecnología óptica avanzada con puertas de vidrio batientes bidireccionales para un rendimiento rápido y detección inteligente de puertas traseras. Con Fastlane, la seguridad nunca había sido tan atractiva.
Inteligencia avanzada
Los torniquetes Fastlane tienen una arquitectura avanzada basada en inteligencia distribuida. Una matriz de rayos infrarrojos diseñada con múltiples microprocesadores monitorea el movimiento de los peatones con precisión milimétrica, detectando personas que se acercan muy cerca de 1/4” de distancia. Intrínsecamente más segura, esta tecnología también permite la entrada más rápida y minimiza las falsas alarmas.
IP habilitada
Glassgate 200 Speedgate cuenta con Fastlane Connect™, un sistema de control y comunicación TCP/IP que permite el control del torniquete basado en la web desde cualquier PC, tableta, teléfono inteligente o desde el controlador Multilane de Fastlane.
Operación
Glassgate está diseñado para funcionar en modo normalmente cerrado, abriéndose sólo después de la aprobación del sistema de acceso. La barrera de cristal se abre ante un usuario autorizado. Las barreras entonces:
Glassgate hará sonar automáticamente una alarma local si alguien ingresa sin autorización.
Fácil de usar y seguro
Los Speedgates Fastlane cuentan con hasta 32 vigas de seguridad diseñadas para evitar que las barreras se muevan en caso de que alguna de las vigas se rompa. Las unidades cuentan con una entrada de alarma contra incendios para permitir una salida de emergencia sin obstáculos y las unidades se pueden configurar para que sean seguras en caso de un corte de energía.
Palabras clave: seguridad de entrada, puertas para peatones, control de entrada, torniquetes de control de acceso, puertas rápidas, dispositivos anti-seguimiento, control de acceso anti-seguimiento, portón eléctrico, control de acceso, control de acceso físico, puertas de seguridad, torniquetes para peatones, torniquetes, puertas de entrada de seguridad, seguridad puerta de torniquete, puerta de estilo giratorio, torniquetes ópticos, control de acceso de entrada, sistemas de seguridad de control de acceso de torniquete, torniquete de entrada de empleados, seguridad anti-tacking, control de acceso físico, puertas rápidas, torniquetes de barrera, seguridad de lobby, seguridad de entrada, alarmas de seguridad, seguridad para peatones, portones, portones de barrera, portones de entrada, torniquetes para peatones, torniquetes hasta la cintura, torniquetes de altura completa, alta seguridad, torniquetes sin barreras, torniquetes con barrera de vidrio, torniquetes con brazo de barrera, portón de acceso.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica | Sudamerica |
|---|---|
Anguilla | Argentina |
Antigua y Barbuda | Bolivia |
Aruba | Brasil |
Bahamas | Chile |
Barbados | Colombia |
Belice | Ecuador |
Bermudas | Guayana Francesa |
Canadá | Guyana |
Caribe Neerlandés | Islas Malvinas (Falkland Islands) |
Costa Rica | Paraguay |
Cuba | Perú |
Curazao | Surinam |
Dominica | Uruguay |
El Salvador | Venezuela |
Estados Unidos | |
Granada | |
Groenlandia | |
Guadalupe | |
Guatemala | |
Haití | |
Honduras | |
Islas Caimán | |
Islas Turcas y Caicos | |
Islas Vírgenes Británicas | |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos | |
Jamaica | |
Martinica | |
México | |
Montserrat | |
Nicaragua | |
Panamá | |
Puerto Rico | |
República Dominicana | |
Saint Barthélemy | |
San Cristóbal y Nieves | |
San Martín | |
San Pedro y Miquelón | |
San Vicente y las Granadinas | |
Santa Lucía | |
Sint Maarten | |
Trinidad y Tobago |