Publique sus productos
SlimLane 940 1 Lane
SlimLane 940 1 Lane
SlimLane 940 1 Lane
SlimLane 940 1 Lane
SlimLane 940 1 Lane
SlimLane 940 1 Lane

    SlimLane 940 1 Lane

    El pasillo de seguridad de puerta doble pivotante SlimLane 940 ofrece un alto rendimiento bidireccional y una seguridad sin compromisos. Con su diseño transparente y elegante y su tamaño mínimo, el SlimLane 940 está diseñado para integrarse perfectamente en cualquier estilo arquitectónico. Este pasillo de seguridad, equipado con una alta capacidad de procesamiento y un exclusivo sistema de detección, garantiza un seguimiento preciso del usuario y evita cualquier uso no autorizado. El SlimLane 940 es un producto modular que puede instalarse como pasillo simple o múltiple y también puede combinarse con el modelo ancho SlimLane 950.

    Especificaciones
    • The SlimLane 940 security door double swing door security access control speedgate offers the following features:

      • Brushed stainless steel housing
      • Brushed stainless steel panels fastened to the frame for access to the internal components
      • Clear, 10mm thick tempered monolithic glass obstacles, swinging in the direction of the user passage
      • Brushed stainless steel top cover
      • Electro-mechanical drive units
      • AS1167 logic board equipped with ARM technology
      • Orientation and function pictograms indicating gate and passage status to the user
      • Finishing plate for post
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSlimLane940
    • Familia de productoSpeed Lanes Turnstiles
    • Grupo de productosSlim
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-04-04
    • Número de edición1
    • Altura (mm)991
    • Ancho (mm)200
    • Profundidad (mm)1640
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enBélgica
    • Fabricado enBélgica
    • Peso Neto (kg)91
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Seguridad
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_34
    • Descripción Uniclass 2015Gates and turnstiles

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía