Publique sus productos
SlimLane 940 SC 1 Lane

SlimLane 940 SC 1 Lane

El pasillo de seguridad de puerta doble pivotante SlimLane 940 SC ofrece un alto rendimiento bidireccional y una seguridad sin compromisos. Con su diseño transparente y elegante y su tamaño mínimo, el SlimLane 940 SC está diseñado para integrarse perfectamente en cualquier estilo arquitectónico. Este pasillo de seguridad, equipado con una alta capacidad de procesamiento y un exclusivo sistema de detección, garantiza un seguimiento preciso del usuario y evita cualquier uso no autorizado. El SlimLane 940 SC es un producto modular que puede instalarse como pasillo simple o múltiple y también puede combinarse con el modelo ancho SlimLane 950 SC.

Especificaciones
  • Passageways - 600mm

    Min opening/closing time - 0.65secs

    Weight: 58kg/83kg

    Power supply Single phase 110-240 VAC (+/- 10%) -5A - 50/60 Hz + Ground. (6)

    Power consumption

    Standby:50 W

    During operation:170 W

    Maximum:300 W

    Motors (x2) 24 DC - Output power 93 W.

    Ambient operating temperature 0 to +50°C.

    Relative ambient humidity in operation 95%, without condensation

    MCBF 10,000,000 mean cycles between failures, in compliance with recommended maintenance. (7)

    Sound level 55 dB (8)

    Protection IP 40

    This speedgate complies with European standards

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSlimLane940SC
  • Familia de productoSpeed Lanes Turnstiles
  • Grupo de productosSlim
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-04-04
  • Número de edición1
  • Altura (mm)991
  • Ancho (mm)200
  • Profundidad (mm)1274
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enBélgica
  • Fabricado enBélgica
  • Peso Neto (kg)91
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Seguridad
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_34
  • Descripción Uniclass 2015Gates and turnstiles

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Oceanía