Publique sus productos
SlimLane 944 1 Lane
SlimLane 944 1 Lane

    SlimLane 944 1 Lane

    El pasillo de seguridad de puerta doble pivotante SlimLane 944 ofrece un alto rendimiento bidireccional y una seguridad sin compromisos. Con su diseño transparente y elegante y su tamaño mínimo, el SlimLane 944 está diseñado para integrarse perfectamente en cualquier estilo arquitectónico. Este pasillo de seguridad, equipado con una alta capacidad de procesamiento y un exclusivo sistema de detección, garantiza un seguimiento preciso del usuario y evita cualquier uso no autorizado. El SlimLane 944 es un producto modular que puede instalarse como pasillo simple o múltiple y también puede combinarse con los modelos SlimLane 945 Twin de doble carril compacto, SlimLane 940 de carril estándar y SlimLane 950 de carril ancho.

    Especificaciones
    • Passageways - 550mm

      Min opening/closing time - 1 sec

      Weight - 65kg/40kg

      Power supply Single phase 110-240 VAC (+/- 10%) -5A - 50/60 Hz + Ground. 

      Power consumption

      Standby:50 W

      During operation:170 W

      Maximum:300 W

      Motors (x2) 24 DC - Output power 93 W.

      Ambient operating temperature 0 to +50°C.

      Relative ambient humidity in operation 95%, without condensation

      MCBF 10,000,000 mean cycles between failures, in compliance with recommended maintenance. 

      Sound level 55 dB 

      Protection IP 40

      This speedgate complies with European standards.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSlimLane944
    • Familia de productoSpeed Lanes Turnstiles
    • Grupo de productosSlim
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-04-04
    • Número de edición1
    • Altura (mm)991
    • Ancho (mm)200
    • Profundidad (mm)1640
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enBélgica
    • Fabricado enBélgica
    • Peso Neto (kg)40
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Seguridad
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_34
    • Descripción Uniclass 2015Gates and turnstiles

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía