Publique sus productos
Turnstile Trilane TL2
Turnstile Trilane TL2
Turnstile Trilane TL2

    Turnstile Trilane TL2

    4.8 de 5 estrellas4.8(11 reseñas)

    Los torniquetes trípodes TriLane están diseñados para un control de acceso económico y disuasorio y permiten la fijación de equipos de control como: escáneres de proximidad, lectores de códigos de barras, colectores de insignias, cámaras de reconocimiento facial, etc. Sus mecanismos, de diseño robusto y fiable, están disponibles en varias configuraciones que cubren todos los casos más probables en términos de control de acceso peatonal. El mecanismo TriLane incluye, como opción, un dispositivo antipánico que libera automáticamente el brazo del trípode en caso de fallo de corriente. Así, el acceso sin obstáculos permite el paso ininterrumpido de los usuarios. El brazo debe restablecerse manualmente o mediante la motorización opcional cuando se restaura el suministro eléctrico. Los torniquetes TriLane se pueden instalar en interiores o exteriores, individualmente o en batería. Se pueden combinar con una puerta AccessLane para generar un pasaje para personas con movilidad reducida.

    Especificaciones
    • STANDARD TECHNICAL SPECIFICATIONS

      Power supply: 100 - 230V single phase, 50/60Hz

      Control circuit: 240V DC

      Electromagnet: duty cycle 30%

      Consumption:

      Standby mode - 15W

      Duty cycle - 55W

      Max - 85W

      Ambient operating temperature: from -10 degrees to +50 degrees

      Flow: 20 passages/minute

      MCBF (Means Cycles Between Failures) when respecting recommended maintenane: 5,000,000

      This equipment is IP44

      EC compliant

      Net Weight: 46kg

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTrilaneTL2
    • Familia de productoSpeed Lanes Turnstiles
    • Grupo de productosSlim
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-04-04
    • Número de edición1
    • Altura (mm)970
    • Ancho (mm)235
    • Profundidad (mm)1300
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enBélgica
    • Fabricado enBélgica
    • Peso Neto (kg)60
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Seguridad
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_34
    • Descripción Uniclass 2015Gates and turnstiles

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía