Publique sus productos
TRS BIKE torniquete para personas o bicicletas

TRS BIKE torniquete para personas o bicicletas

La mayor popularidad de bicicletas y patinetes eléctricos en nuestras carreteras pone de manifiesto el deseo de cambiar a opciones de transporte ecológicas y sostenibles. Pero, más allá de los beneficios medioambientales, las soluciones de micromovilidad conllevan una serie de ventajas prácticas. Ofrecen un medio rápido y eficiente para circular en áreas urbanas congestionadas con el que los trabajadores pueden desplazarse sin perder tiempo en embotellamientos.

Ahora que estas fórmulas de transporte de dos ruedas están arraigadas en nuestro día a día, es fundamental que adaptemos nuestra infraestructura para dar respuesta a esta mayor tendencia. El aumento de transporte respetuoso con el medioambiente necesita un acceso seguro, práctico y accesible en diferentes entornos, desde complejos industriales, hasta centros educativos y zonas residenciales.

TRS BIKE es una solución diseñada para cubrir esta demanda, ya que ofrece un control de acceso eficiente tanto para peatones como para ciclistas. Nuestros tambores de seguridad de altura completa son una barrera de seguridad que ocupa poco espacio gracias a su diseño compacto y que permite integrar perfectamente sistema de control de acceso, como lectores de tarjeta, lectores biométricos y unidades de control remotos. Gracias a esta adaptabilidad, TRS BIKE es la opción ideal para propietarios de espacios que quieran subirse a esta creciente tendencia en movilidad respetuosa con el medioambiente. Y es que permite un cómodo control de acceso, a la vez que se mejora la accesibilidad y la seguridad generales de sus instalaciones.


Especificaciones
  • Alimentación eléctrica 110-240 V monofásica 50/60 Hz 

    Consumo (*) En reposo: 54 W         En movimiento: 111 W

                                            USO TRS 370 SOLO                           USO CON LA PARTE PARA BICICLETAS

    Flujo por pasillo                 15 a 20 pasos/min                                      5 pasos por minuto

    Cantidad media de ciclos entre averías 500 000 ciclos respetando las recomendaciones de mantenimiento

    Tiempo medio hasta la reparación 20 minutos

    Peso 370 kg (sin los tejadillos)

    Temperatura ambiente de uso De -10 a +50 °C

    Humedad relativa ambiente 95 % sin condensación

    Índice de protección IP43

    Conforme a las normas europeas

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaTRS-BIKE
  • Familia de productoAccess
  • Grupo de productosDoors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-12-05
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2300
  • Ancho (mm)2710
  • Profundidad (mm)1520
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)370
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Seguridad
  • Código Uniclass 2015Ac_20_75_75
  • Descripción Uniclass 2015Secure entering and exiting
  • Número OmniClass23-29 13 23 13
  • Título OmniClass Full Height Turnstiles