Publique sus productos
TRS PMR Full Height Turnstile

TRS PMR Full Height Turnstile

Traducido por Google,

La puerta de seguridad PMR está diseñada para el acceso de personas con movilidad reducida.

Totalmente autónomo y robusto, este producto está especialmente diseñado para proteger lugares sensibles al aire libre concurridos, como plantas industriales, centros deportivos, complejos comerciales, de oficinas, aeropuertos, centrales eléctricas, parques de atracciones, bases militares, aparcamientos, etc.
La puerta PRM es bidireccional y está disponible en versión eléctrica o manual.

Este diseño encaja perfectamente con la línea de productos TRS37x para instalación en paralelo o remota.

Especificaciones
  • TECHNICAL CHARACTERISTICS (STANDARD)

    Power supply (*) Single phase 120 / 230 V single-phase - 50/60 Hz

    Power consumption at rest, without heating* (*) 30 W
    Power consumption in movement, without heating* (*) 60 W

    Operating temperature from -10 to +50°C

    Max. relative humidity 95%, without condensation

                    Manually-operated version            Power-operated version

    Net weight                 207,4 kg                                       220 kg

    Flow 20 passages per minute, depending on the reaction time of the access control system

    MCBF (Mean cycles between failures) With recommended maintenance: 1,000,000 cycles

    MTTR (Mean Time To Repair) 20 minutes

    IP 43

    Conforms to EC standards

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaTRS-PMR
  • Familia de productoAccess
  • Grupo de productosDoors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-12-05
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2295.5
  • Ancho (mm)1676
  • Profundidad (mm)1016
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)220
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Seguridad
  • Código Uniclass 2015Ac_20_75_75
  • Descripción Uniclass 2015Secure entering and exiting
  • Número OmniClass23-29 13 23 13
  • Título OmniClass Full Height Turnstiles