Publique sus productos
TRS 370P Full Height Turnstile - USA/CAN
TRS 370P Full Height Turnstile - USA/CAN

    TRS 370P Full Height Turnstile - USA/CAN

    Traducido por Google,

    El TRS 370 P es un torniquete de altura completa con 3 obstáculos de brazo móvil fabricado en acrílico transparente. Ofrece un alto nivel de seguridad manteniendo un espacio de paso cómodo para el usuario:

    - equipos seguros, sencillos y eficaces que permiten un uso intensivo y prolongado

    - El control de acceso automático permite el paso único sin necesidad de un supervisor, lo que reduce los costos de seguridad

    - Inversión a largo plazo basada en una durabilidad excepcional

    Aplicaciones: Edificios administrativos, escuelas, hospitales, complejos deportivos, etc.

    Especificaciones
    • GENERAL SPECIFICATIONS

      Input power 120 VAC/60 Hz (with ground)

      Consumption 70 W (nominal)

      Maximum relative humidity 95 %, without condensation

      Operating temperature (without optional heater) 14 °F to 122 °F [-10 °C to 50 °C]

      Maximum throughput(1) 15 to 20 passages per minute

      Weight 864,6 lbs [393 kg]

      Passage width 26-1/4 in [666 mm]

      MCBF (Mean Cycle Between Failure) 3 000 000 cycles, with recommended maintenance

      MTTR (Mean Time To Repair) 20 minutes

      Certification ETL listed no 3117963

      Conform to UL std 325

      Certified to CAN/USA

      std C22.2 NO 247

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTRS370PUSACAN
    • Familia de productoAccess
    • Grupo de productosDoors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-07-09
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)90
    • Ancho (pulgadas)62
    • Profundidad (pulgadas)51
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)864.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Seguridad
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código Uniclass 2015Ac_20_75_75
    • Descripción Uniclass 2015Secure entering and exiting