Publique sus productos
TRS 372
TRS 372
TRS 372

    TRS 372

    Los torniquetes de altura completa de la gama TRS37x están diseñados para garantizar un control de acceso de alta seguridad y la gestión del flujo de personas. La robustez de su diseño y su total autonomía, fruto de más de 40 años de experiencia, los hace particularmente adecuados para la seguridad externa de lugares de acceso restringido al tráfico, como complejos industriales, deportivos y comerciales, oficinas, aeropuertos, centrales eléctricas, parques de atracciones, bases militares, estacionamientos, etc. Los torniquetes de esta gama son bidireccionales y se activan manualmente. También se pueden unir en línea. En esta gama, el TRS 370 es un torniquete de una sola puerta con 3 alas, lo que facilita a los usuarios un espacio de 120º para pasar fácilmente.

    Especificaciones
    • TECHNICAL CHARACTERISTICS (STANDARD)

      Power supply (*) Single phase 120 / 230 VAC - 50/60 H (1)

      Nominal Power consumption (*) 70 W (1)

      Operating temperature from -10 to +50°

      Max. relative humidity 95%, without condensation

      Net weight 618 kg

      Flow (1) 15 to 20 passages per minute, depending on the reaction time of the access control system

      MCBF (Mean cycles between failures) With recommended maintenance: 3,000,000 cycles

      MTTR (Mean Time To Repair) 20 minutes

      IP 43

      Conforms to EC standards

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTRS372
    • Familia de productoAccess
    • Grupo de productosDoors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-04-04
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2289.5
    • Ancho (mm)2400
    • Profundidad (mm)1575
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)618
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Seguridad
    • Código Uniclass 2015Ac_20_75_75
    • Descripción Uniclass 2015Secure entering and exiting

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía