Publique sus productos
10414XXX AXOR Starck Single lever bath mixer for concealed installation with lever handle
10414XXX AXOR Starck Single lever bath mixer for concealed installation with lever handle
    AXOR

    10414XXX AXOR Starck Single lever bath mixer for concealed installation with lever handle

    Traducido por Google,
    AXOR Starck Mezclador monomando de bañera empotrado con manecilla tipo palanca
    Especificaciones
    • Surfaces:

      - 10414000 Chrome

      - 10414020 Polished Chrome

      - 10414140 Brushed Bronze

      - 10414300 Polished Red Gold

      - 10414340 Brushed Black Chrome

      - 10414800 Stainless Steel Optic

      - 10414830 Polished Nickel

      Specification:

      • 2 functions

      • flow rate upper outlet: 21 l/min

      • flow rate lower outlet: 29 l/min

      • maximum flow rate at 3 bar: 29 l/min

      • ceramic cartridge

      • temperature limitation adjustable

      • diverter with automatic resetting

      • suitable for continous flow water heaters

      • connection type: basic set

      • matching handle design for the AXOR Starck basin mixers with lever handles

    Especificaciones técnicas
    • Referencia10414XXX
    • Familia de productoAXOR Starck
    • Grupo de productosBath mixers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-08-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)215
    • Ancho (mm)170
    • Profundidad (mm)57
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)2.4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código ETIMEC010862
    • Nombre ETIMBath mixing tap
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures