Publique sus productos
AXOR Starck thermostatic module f-set chr.
AXOR Starck thermostatic module f-set chr.
    AXOR

    AXOR Starck thermostatic module f-set chr.

    Traducido por Google,
    AXOR ShowerSolutions Módulo termostático 360/120 para instalación empotrada cuadrada para 3 funciones
    Especificaciones
    • Surfaces:

      - 10751000 Chrome

      - 10751140 Brushed Bronze

      - 10751250 Brushed Gold Optic

      - 10751300 Polished Red Gold

      - 10751310 Brushed Red Gold

      - 10751330 Polished Black Chrome

      - 10751340 Brushed Black Chrome

      - 10751800 Stainless Steel Optic

      - 10751820 Brushed Nickel

      - 10751950 Brushed Brass

      - 10751990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • 3 functions

      • simultaneous use of several outlets

      • thermostat cartridge

      • safety lock at 40 °C

      • temperature limitation adjustable

      • non-return valve

      • connection type: basic set

      • connection dimension: DN20

      • min. operating pressure: 1,5 bar

      • max. operating pressure: 10 bar

    Especificaciones técnicas
    • Referencia10751000
    • Familia de productoAXOR ShowerSolutions
    • Grupo de productosShower thermostat
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-04-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)360
    • Ancho (mm)120
    • Profundidad (mm)87
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)3.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011329
    • Nombre ETIMShower mixing tap
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia