Publique sus productos
AXOR Urquiola Bath mixer floor stand.
AXOR Urquiola Bath mixer floor stand.
    AXOR

    AXOR Urquiola Bath mixer floor stand.

    Traducido por Google,
    AXOR Urquiola Termostato de bañera de pie
    Especificaciones
    • Surfaces:

      - 11422000 Chrome

      - 11422020 Polished Chrome

      - 11422130 Polished Bronze

      - 11422140 Brushed Bronze

      - 11422250 Brushed Gold Optic

      - 11422260 Brushed Chrome

      - 11422300 Polished Red Gold

      - 11422310 Brushed Red Gold

      - 11422800 Stainless Steel Optic

      - 11422820 Brushed Nickel

      - 11422950 Brushed Brass

      - 11422990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: bath thermostat floor standing, baton hand shower, shower hose, shower holder

      • projection 204 mm

      • 2 functions

      • spray type mixer: normal spray

      • spray type hand shower: Rain, Mono

      • maximum flow rate at 3 bar: 21 l/min

      • flow rate for bath spout at 3 bar: 21 l/min

      • flow rate of hand shower at 3 bar: 14 l/min

      • min. operating pressure: 1 bar

      • max. operating pressure: 10 bar

      • thermostat cartridge, shut-off/ diverter valve

      • safety lock at 40 °C

      • temperature limitation adjustable

      • non-return valve

      • with automatic resetting

      • connection type: basic set

      • connection dimension: DN15

      • dirt filter included

    Especificaciones técnicas
    • Referencia11422000
    • Familia de productoAXOR Urquiola
    • Grupo de productosBath thermostat
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-03-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1098
    • Ancho (mm)236
    • Profundidad (mm)310
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)10.7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
    • Descripción Uniclass 2015Bath taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia