Publique sus productos
36739XXX AXOR Wall outlet Fine Wall outlet softsquare
AXOR

36739XXX AXOR Wall outlet Fine Wall outlet softsquare

Traducido por Google,
Toma de corriente de pared AXOR Fine Toma de corriente de pared softsquare
Especificaciones
  • Surfaces: - 36739000 Chrome - 36739140 Brushed Bronze - 36739250 Brushed Gold Optic - 36739300 Polished Red Gold - 36739310 Brushed Red Gold - 36739330 Polished Black Chrome - 36739340 Brushed Black Chrome - 36739670 Matt Black - 36739700 Matt White - 36739800 Stainless Steel Optic - 36739820 Brushed Nickel - 36739950 Brushed Brass - 36739990 Polished Gold Optic Specification: • metal connection angle • non-return valve • connection type: G ½
Especificaciones técnicas
  • Referencia36739XXX
  • Familia de productoAXOR Wall outlet Fine
  • Grupo de productosAXOR Wall outlet Fine
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-03-18
  • Número de edición1
  • Altura (mm)65
  • Ancho (mm)65
  • Profundidad (mm)40
Información relacionada
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)0.76
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC010905
  • Nombre ETIMShower connecting piece
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers