Publique sus productos
AXOR ShowerComposition Thermostatic module 610/110 for concealed installation for 4 functions
AXOR

AXOR ShowerComposition Thermostatic module 610/110 for concealed installation for 4 functions

Traducido por Google,
AXOR ShowerComposition Módulo termostático 610/110 para montaje empotrado para 4 funciones
Especificaciones
  • Surfaces: - 12573001 Chrome - 12573251 Brushed Gold Optic - 12573341 Brushed Black Chrome - 12573671 Matt Black - 12573821 Brushed Nickel Specification: • consists of: Thermostatic module, shower holder, baton hand shower, textile shower hose • 4 functions • simultaneous use of several outlets • sliding movement of handle for switching water on and off • temperature and volume control • Safety stop at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • for shower hoses with a cylindrical nut • connection type: basic set • spray type hand shower: Rain, Mono
Especificaciones técnicas
  • Referencia12573USA
  • Familia de productoShower thermostat
  • Grupo de productosAXOR ShowerComposition
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-01-21
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)3
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos