Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
axor/products/0f60031a-4922-4447-a453-462ffaaabec7
Inicio
Categorías
Sanitarios
Duchas
AXOR ShowerComposition Overhead shower module 110/220 1jet 2.5 GPM
Disponible en Estados Unidos
AXOR
Seguir
AXOR ShowerComposition Overhead shower module 110/220 1jet 2.5 GPM
Traducido por Google,
Ver original
AXOR ShowerComposition Módulo de ducha fija 110/220 1jet 2,5 GPM
Descargar
Especificaciones
Especificaciones
Surfaces: - 12592001 Chrome - 12592251 Brushed Gold Optic - 12592341 Brushed Black Chrome - 12592671 Matt Black - 12592821 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 110 x 220 mm • spray type: PowderRain • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • installation: wall • mounting type: concealed • connection type: basic set • suitable for continous flow water heaters
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
12592USA
Familia de producto
Overhead showers
Grupo de productos
AXOR ShowerComposition
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2023-07-19
Número de edición
1
Links
Links
Instalación URL
https://www.axor-design.com/articledetail--12592001
Información relacionada
Información relacionada
Diseñado en
Alemania
Fabricado en
Alemania
Peso Neto (kg)
3.5
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Sanitarios - Duchas
Disponibilidad en regiones
Norteamérica
Canadá
Estados Unidos
Productos similares
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
Descargar
AXOR
48150XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm and lever handles
Descargar
AXOR
48120XXX AXOR One Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle and spout 220 mm
Descargar
AXOR
49480XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower
Descargar
AXOR
29242XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
4.8
(
6
)
Descargar
AXOR
48140XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and cross handles
Descargar