Publique sus productos
AXOR ShowerComposition Overhead shower module 110/220 1jet
AXOR ShowerComposition Overhead shower module 110/220 1jet
    AXOR

    AXOR ShowerComposition Overhead shower module 110/220 1jet

    Traducido por Google,
    AXOR ShowerComposition Módulo de ducha fija 110/220 1jet
    Especificaciones
    • Surfaces: - 12592000 Chrome - 12592140 Brushed Bronze - 12592250 Brushed Gold Optic - 12592300 Polished Red Gold - 12592310 Brushed Red Gold - 12592330 Polished Black Chrome - 12592340 Brushed Black Chrome - 12592670 Matt Black - 12592800 Stainless Steel - 12592820 Brushed Nickel - 12592950 Brushed Brass - 12592990 Polished Gold Optic Specification: • shower head size: 110 x 220 mm • spray type: PowderRain • projection 425 mm • material spray disc: metal • shower arm length 324 mm • maximum flow rate at 3 bar: 11,2 l/min • flow rate PowderRain spray (at 3 bar): 11,2 l/min • function from: 8,5 l/min • minimum flow pressure: 1,7 bar • installation: wall • mounting type: concealed • connection dimension: DN15 • connection type: basic set • suitable for continous flow water heaters
    Especificaciones técnicas
    • Referencia12592XXX
    • Familia de productoOverhead showers
    • Grupo de productosAXOR ShowerComposition
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-07-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)124
    • Ancho (mm)110
    • Profundidad (mm)425
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)3.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas