Publique sus productos
AXOR ShowerComposition Shower module 110/220 1jet 2.5 GPM with shoulder shower
AXOR

AXOR ShowerComposition Shower module 110/220 1jet 2.5 GPM with shoulder shower

Traducido por Google,
AXOR ShowerComposition Módulo de ducha 110/220 1jet 2,5 GPM con ducha de hombro
Especificaciones
  • Surfaces: - 12593001 Chrome - 12593251 Brushed Gold Optic - 12593341 Brushed Black Chrome - 12593671 Matt Black - 12593821 Brushed Nickel Specification: • consists of: overhead shower, shoulder shower, thermostatic module • shower head size: 110 x 220 mm • projection: 424 mm • spray type overhead shower: PowderRain • material spray disc: metal • spraytype shoulder shower: PowderRain • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • connection type: basic set • shower arm length: 324 mm
Especificaciones técnicas
  • Referencia12593USA
  • Familia de productoShower combination
  • Grupo de productosAXOR ShowerComposition
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-07-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)7.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas

Disponibilidad en regiones

Norteamérica