Publique sus productos
AXOR ShowerComposition Shoulder shower 110/110 1jet 1.5 GPM
AXOR

AXOR ShowerComposition Shoulder shower 110/110 1jet 1.5 GPM

Traducido por Google,
AXOR ShowerComposition Ducha de hombro 110/110 1jet 1,5 GPM
Especificaciones
  • Surfaces: - 12597001 Chrome - 12597251 Brushed Gold Optic - 12597341 Brushed Black Chrome - 12597671 Matt Black - 12597821 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 110 x 110 mm • spray type: PowderRain • rosette: angular • maximum flow rate at 3 bar: 5,7 l/min • suitable for continous flow water heaters • connection dimension: DN15 • material: metal • connection type: basic set
Especificaciones técnicas
  • Referencia12597USA
  • Familia de productoBody showers
  • Grupo de productosAXOR ShowerComposition
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-07-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos