Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
axor/products/45af43cf-a250-448c-80a2-451dd975b4cc
Inicio
Categorías
Sanitarios
Duchas
AXOR Starck Nature shower column with overhead shower 240 1jet 2 ticks
No disponible en Estados Unidos
AXOR
Seguir
AXOR Starck Nature shower column with overhead shower 240 1jet 2 ticks
Traducido por Google,
Ver original
Columna de ducha AXOR Starck Nature con ducha fija 240 1jet 2 ticks
Descargar
Especificaciones
Especificaciones
Surfaces: - 12670679 Matt Black - 12670809 Stainless Steel Optic Specification: • consists of: shower column, overhead shower, baton hand shower, shower mixer, shower hose • shower head size: 240 mm • overhead shower AXOR Starck • spray type: PowderRain • spray type hand shower: Rain, Mono • outlets controlled via turning handle • suitable for continuous flow water heaters • installation: wall-mounted • non-return valve • 2 functions
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
12670SGP
Familia de producto
AXOR Starck
Grupo de productos
Shower columns
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2022-09-28
Número de edición
1
Altura (mm)
2151
Ancho (mm)
236
Profundidad (mm)
600
Links
Links
Instalación URL
https://www.axor-design.com/articledetail--12670679
Información relacionada
Información relacionada
Diseñado en
Alemania
Fabricado en
Alemania
Peso Neto (kg)
17.1
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Sanitarios - Duchas
Clasificación IFC
Terminal sanitario
Código ETIM
EC011613
Nombre ETIM
Shower column/panel
Nombre UNSPSC
Showers
Código UNSPSC
30181503
Código Uniclass 2015
Pr_40_20_87_76
Descripción Uniclass 2015
Shower heads
CSI MasterFormat 2014 Code
22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Título
Residential Showers
Número OmniClass
23-31 17 00
Título OmniClass
Showers
CSI UniFormat II Código
D2010
CSI UniFormat II Título
Plumbing Fixtures
Disponibilidad en regiones
Asia
Singapur
Productos similares
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
Descargar
AXOR
48150XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm and lever handles
Descargar
AXOR
48120XXX AXOR One Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle and spout 220 mm
Descargar
AXOR
49480XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower
Descargar
AXOR
29242XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
4.8
(
6
)
Descargar
AXOR
48140XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and cross handles
Descargar