Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
axor/products/0d65bff9-0fc2-42d8-b6f9-6b6a229add67
Inicio
Categorías
Fontanería
Drenaje
AXOR ShowerComposition Shower panel with thermostat, overhead shower 110/220 1jet 1.75 GPM and shoulder shower
Disponible en Estados Unidos
AXOR
Seguir
AXOR ShowerComposition Shower panel with thermostat, overhead shower 110/220 1jet 1.75 GPM and shoulder shower
Traducido por Google,
Ver original
AXOR ShowerComposition Columna de ducha con termostato, ducha fija 110/220 1jet 1,75 GPM y ducha de hombro
Descargar
Especificaciones
Especificaciones
Surfaces: - 12785001 Chrome - 12785251 Brushed Gold Optic - 12785341 Brushed Black Chrome - 12785671 Matt Black - 12785821 Brushed Nickel Specification: • consists of: overhead shower, shoulder shower, shower thermostat, shower hose • shower head size: 110 x 220 mm • spray type overhead shower: PowderRain • scald protection at 40° • adjustable hot water limitation • isolated water conduction • mounting type: concealed • suitable for continuous flow water heaters
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
12785USA
Familia de producto
Shower panels with thermostat
Grupo de productos
AXOR ShowerComposition
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2023-07-19
Número de edición
1
Links
Links
Instalación URL
https://www.axor-design.com/articledetail--12785001
Información relacionada
Información relacionada
Diseñado en
Alemania
Fabricado en
Alemania
Peso Neto (kg)
8.6
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Fontanería - Drenaje
Disponibilidad en regiones
Norteamérica
Canadá
Estados Unidos
Productos similares
AXOR
42523USA AXOR Drain Finish set shower drain 1000
Descargar
AXOR
42521XXX AXOR Drain Finish set shower drain 800
5.0
(
7
)
Descargar
AXOR
42523XXX AXOR Drain Finish set shower drain 1000
Descargar
AXOR
AXOR Drain Finish set shower drain 900
Descargar
AXOR
42522XXX AXOR Drain Finish set shower drain 900
4.8
(
6
)
Descargar
AXOR
42520XXX AXOR Drain Finish set shower drain 700
Descargar