Publique sus productos
AXOR ShowerComposition Overhead shower module 110/220 1jet 1.75 GPM
AXOR

AXOR ShowerComposition Overhead shower module 110/220 1jet 1.75 GPM

Traducido por Google,
AXOR ShowerComposition Módulo de ducha fija 110/220 1jet 1,75 GPM
Especificaciones
  • Surfaces: - 12791001 Chrome - 12791251 Brushed Gold Optic - 12791341 Brushed Black Chrome - 12791671 Matt Black - 12791821 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 110 x 220 mm • spray type: PowderRain • installation: wall • connection type: basic set • suitable for continous flow water heaters
Especificaciones técnicas
  • Referencia12791USA
  • Familia de productoOverhead showers
  • Grupo de productosAXOR ShowerComposition
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-07-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)3.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje