Publique sus productos
42525USA AXOR Drain Finish set shower drain 700 for wall mounting
42525USA AXOR Drain Finish set shower drain 700 for wall mounting
    AXOR

    42525USA AXOR Drain Finish set shower drain 700 for wall mounting

    Traducido por Google,
    AXOR Drain Finish set desagüe de ducha 700 para montaje en pared
    Especificaciones
    • Surfaces:

      - 42525001 Chrome

      - 42525141 Brushed Bronze

      - 42525251 Brushed Gold Optic

      - 42525341 Brushed Black Chrome

      -  42525671 Matt Black

      - 42525701 Matt White

      - 42525801 Stainless Steel

      - 42525821 Brushed Nickel

      - 42525831 Polished Nickel

      - 42525951 Brushed Brass

      - 42525991 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: design grate, installation set, wall installation flange
      • mounting type: wall-mounted
      • easy to clean surface
      • tile thickness: up to 18 mm
      • suitable for any type of tile
      • up to 53 l/min drainage capacity
      • where to use: new construction, renovation
      • grate removal tool allows easy removal of the finish set
      • no visible silicone joint
      • with integrated slope
      • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301)
      • suitable for primary drainage
      • suitable for clamp drain or no hub sleeve installation (parts need to be ordered separately)
    Especificaciones técnicas
    • Referencia42525USA
    • Familia de productoFinish set shower drains
    • Grupo de productosAXOR Drain
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-01-21
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)2.5
    • Ancho (pulgadas)3.1
    • Profundidad (pulgadas)27.56
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)5.39
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
    • Clasificación IFC Racor de tubería
    • Código ETIMEC011720
    • Nombre ETIMShower drain
    • Nombre UNSPSCPlumbing adapters
    • Código UNSPSC40141719
    • Código Uniclass 2015Pr_65_52_25
    • Descripción Uniclass 2015Drainage traps and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Drains
    • Número OmniClass23-31 17 29
    • Título OmniClass Shower Drains
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures