Publique sus productos
AXOR 3-L.Wannenarmatur Wara Grundset USA
AXOR

AXOR 3-L.Wannenarmatur Wara Grundset USA

Traducido por Google,
AXOR Conjunto básico para mezclador monomando de bañera de 3 orificios para montaje en borde
Especificaciones
  • Surfaces: - 15487181 n.a. Specification: • sBox for quiet, smooth and protected hose guidance • maximum pull-out length of hand shower: 1,45 m • suitable for suitable for installation on bath rim • connection thread: NPT ½
Especificaciones técnicas
  • Referencia15487181
  • Familia de productoAXOR
  • Grupo de productosConcealed Basic set 3-/4- hole bath mixers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-11-29
  • Número de edición1
  • Altura (mm)24.65
  • Ancho (mm)18.2
  • Profundidad (mm)3
Información relacionada
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)2.9
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Instalaciones para baños
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
  • Descripción Uniclass 2015Bath taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures