Publique sus productos
AXOR Montreux 2-hdl.basin mix.220 lev.chr.
AXOR Montreux 2-hdl.basin mix.220 lev.chr.
    AXOR

    AXOR Montreux 2-hdl.basin mix.220 lev.chr.

    Traducido por Google,
    AXOR Montreux Mezclador bimando de lavabo 220 con manecilla palanca y vaciador automático
    Especificaciones
    • Surfaces:

      - 16511000 Chrome

      - 16511020 Polished Chrome

      - 16511140 Brushed Bronze

      - 16511250 Brushed Gold Optic

      - 16511300 Polished Red Gold

      - 16511310 Brushed Red Gold

      - 16511330 Polished Black Chrome

      - 16511340 Brushed Black Chrome

      - 16511800 Stainless Steel Optic

      - 16511820 Brushed Nickel

      - 16511950 Brushed Brass

      - 16511990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: 2-handle basin mixer, waste set

      • ComfortZone 220

      • projection: 175 mm

      • spout height: 224 mm

      • swivel range 120°

      • spray type: normal spray

      • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min

      • ceramic valves hot/ cold 90°

      • suitable for continuous flow water heaters

      • pop-up waste set G 1¼

      • connection type: G ⅜ connections

      • connection dimension: DN15

    Especificaciones técnicas
    • Referencia16511000
    • Familia de productoAXOR Montreux
    • Grupo de productosBasin mixers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-03-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)336
    • Ancho (mm)346
    • Profundidad (mm)210
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)3.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia