Publique sus productos
AXOR Montreux 3-h.basin mix.wall lev.chr.
AXOR Montreux 3-h.basin mix.wall lev.chr.
    AXOR

    AXOR Montreux 3-h.basin mix.wall lev.chr.

    Traducido por Google,
    AXOR Montreux Mezclador de lavabo de 3 orificios para instalación empotrada de pared con caño de 165 - 225 mm y manetas tipo palanca
    Especificaciones
    • Surfaces: - 16534000 Chrome - 16534020 Polished Chrome - 16534130 Polished Bronze - 16534140 Brushed Bronze - 16534250 Brushed Gold Optic - 16534260 Brushed Chrome - 16534300 Polished Red Gold - 16534310 Brushed Red Gold - 16534330 Polished Black Chrome - 16534340 Brushed Black Chrome - 16534800 Stainless Steel Optic - 16534820 Brushed Nickel - 16534830 Polished Nickel - 16534930 Polished Brass - 16534950 Brushed Brass - 16534990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted, waste set • projection: 165 - 225 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic valves hot/ cold 90° • suitable for continuous flow water heaters • non-closing waste set • connection type: basic set • connection dimension: DN15
    Especificaciones técnicas
    • Referencia16534000
    • Familia de productoAXOR Montreux
    • Grupo de productosBasin mixers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-03-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)76
    • Ancho (mm)346
    • Profundidad (mm)230
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)2.1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia