Publique sus productos
AXOR Montreux 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 165 - 225 mm and lever handles 16534820
AXOR Montreux 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 165 - 225 mm and lever handles 16534820
    AXOR

    AXOR Montreux 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 165 - 225 mm and lever handles 16534820

    Traducido por Google,
    AXOR Montreux Mezclador de lavabo de 3 orificios para instalación empotrada de pared con caño de 165 - 225 mm y manetas tipo palanca
    Especificaciones
    • · consists of: 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted, waste set · projection 165 - 225 mm · normal spray · flow rate at 3 bar: 5 l/min · ceramic valves hot/ cold 90° · suitable for continuous flow water heaters · non-closing waste set · connection dimension: DN15
    Especificaciones técnicas
    • Referencia16534820
    • Familia de productoAXOR Montreux
    • Grupo de productosBasin mixers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-03-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)76
    • Ancho (mm)346
    • Profundidad (mm)230
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)2.13
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Facilities
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures