Publique sus productos
AXOR Montreux 3-h.basin mixer 30 lever chr
AXOR Montreux 3-h.basin mixer 30 lever chr
    AXOR

    AXOR Montreux 3-h.basin mixer 30 lever chr

    Traducido por Google,
    AXOR Montreux Mezclador de lavabo de 3 orificios 30 con manecilla palanca y vaciador automático
    Especificaciones
    • Surfaces: - 16535000 Chrome - 16535020 Polished Chrome - 16535130 Polished Bronze - 16535140 Brushed Bronze - 16535250 Brushed Gold Optic - 16535260 Brushed Chrome - 16535300 Polished Red Gold - 16535310 Brushed Red Gold - 16535330 Polished Black Chrome - 16535340 Brushed Black Chrome - 16535800 Stainless Steel Optic - 16535820 Brushed Nickel - 16535830 Polished Nickel - 16535930 Polished Brass - 16535950 Brushed Brass - 16535990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: 3-hole basin mixer, waste set • ComfortZone 30 • projection: 143 mm • spout height: 30 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic valves hot/ cold 90° • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1¼ • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Especificaciones técnicas
    • Referencia16535000
    • Familia de productoAXOR Montreux
    • Grupo de productosBasin mixers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-03-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)123
    • Ancho (mm)346
    • Profundidad (mm)205
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)3.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia