Publique sus productos
AXOR Montreux Bath mix.free st.lever chr.
AXOR Montreux Bath mix.free st.lever chr.
    AXOR

    AXOR Montreux Bath mix.free st.lever chr.

    Traducido por Google,
    AXOR Montreux Mezclador bimando de bañera de pie con manecilla palanca
    Especificaciones
    • Surfaces: - 16553000 Chrome - 16553020 Polished Chrome - 16553130 Polished Bronze - 16553140 Brushed Bronze - 16553250 Brushed Gold Optic - 16553260 Brushed Chrome - 16553300 Polished Red Gold - 16553310 Brushed Red Gold - 16553330 Polished Black Chrome - 16553340 Brushed Black Chrome - 16553800 Stainless Steel Optic - 16553820 Brushed Nickel - 16553830 Polished Nickel - 16553930 Polished Brass - 16553950 Brushed Brass - 16553990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: 2-handle bath mixer floor standing, hand shower, shower hose, shower holder • 2 functions • projection: 234 mm • spray type mixer: normal spray • spray type hand shower: RainAir • maximum flow rate at 3 bar: 19,5 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 19,5 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 13 l/min • ceramic valves hot/ cold 90° • non-return valve • suitable for continous flow water heaters • connection dimension: DN15 • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Especificaciones técnicas
    • Referencia16553000
    • Familia de productoAXOR Montreux
    • Grupo de productosBath mixers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-03-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)891
    • Ancho (mm)456
    • Profundidad (mm)328
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)12.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código ETIMEC010862
    • Nombre ETIMBath mixing tap
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia