Publique sus productos
AXOR Montreux kitchen mix.swivel sp.chrome
AXOR Montreux kitchen mix.swivel sp.chrome
    AXOR

    AXOR Montreux kitchen mix.swivel sp.chrome

    Traducido por Google,
    AXOR Montreux Mezclador monomando de cocina 260 con caño giratorio
    Especificaciones
    • Surfaces: - 16580000 Chrome - 16580020 Polished Chrome - 16580130 Polished Bronze - 16580140 Brushed Bronze - 16580250 Brushed Gold Optic - 16580260 Brushed Chrome - 16580300 Polished Red Gold - 16580310 Brushed Red Gold - 16580330 Polished Black Chrome - 16580340 Brushed Black Chrome - 16580800 Stainless Steel Finish - 16580820 Brushed Nickel - 16580830 Polished Nickel - 16580930 Polished Brass - 16580950 Brushed Brass - 16580990 Polished Gold Optic Specification: • ComfortZone 260 • swivel range adjustable in 3 steps 110°, 150° or 360° • laminar spray • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 11 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters
    Especificaciones técnicas
    • Referencia16580000
    • Familia de productoAXOR Montreux
    • Grupo de productosKitchen mixers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-03-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)396
    • Ancho (mm)143
    • Profundidad (mm)249
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)2.7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Descripción Uniclass 2015Sink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia