Publique sus productos
AXOR Montreux TH conc.FS lever shut-o.chr.
AXOR Montreux TH conc.FS lever shut-o.chr.
    AXOR

    AXOR Montreux TH conc.FS lever shut-o.chr.

    Traducido por Google,
    AXOR Montreux Termostato empotrable con manecilla de palanca y válvula de cierre
    Especificaciones
    • Surfaces: - 16801000 Chrome - 16801020 Polished Chrome - 16801130 Polished Bronze - 16801140 Brushed Bronze - 16801250 Brushed Gold Optic - 16801260 Brushed Chrome - 16801300 Polished Red Gold - 16801310 Brushed Red Gold - 16801330 Polished Black Chrome - 16801340 Brushed Black Chrome - 16801800 Stainless Steel Optic - 16801820 Brushed Nickel - 16801830 Polished Nickel - 16801930 Polished Brass - 16801950 Brushed Brass - 16801990 Polished Gold Optic Specification: • 1 function • maximum flow rate at 3 bar: 25 l/min • thermostat cartridge, ceramic valves 90° • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • with silencer • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Especificaciones técnicas
    • Referencia16801000
    • Familia de productoAXOR Montreux
    • Grupo de productosShower thermostat
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-03-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)195
    • Ancho (mm)176
    • Profundidad (mm)88
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)2.8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011329
    • Nombre ETIMShower mixing tap
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia