Publique sus productos
AXOR Montreux therm.conc.FS shut off/div.
AXOR Montreux therm.conc.FS shut off/div.
    AXOR

    AXOR Montreux therm.conc.FS shut off/div.

    Traducido por Google,
    AXOR Montreux Termostato empotrable con maneta en cruz y válvula de cierre/desviador
    Especificaciones
    • Surfaces: - 16820000 Chrome - 16820020 Polished Chrome - 16820130 Polished Bronze - 16820140 Brushed Bronze - 16820250 Brushed Gold Optic - 16820260 Brushed Chrome - 16820300 Polished Red Gold - 16820310 Brushed Red Gold - 16820330 Polished Black Chrome - 16820340 Brushed Black Chrome - 16820800 Stainless Steel Optic - 16820820 Brushed Nickel - 16820830 Polished Nickel - 16820930 Polished Brass - 16820950 Brushed Brass - 16820990 Polished Gold Optic Specification: • 2 functions • flow rate upper outlet: 25 l/min • flow rate lower outlet: 29 l/min • thermostat cartridge, shut-off valve • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • with silencer • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Especificaciones técnicas
    • Referencia16820000
    • Familia de productoAXOR Montreux
    • Grupo de productosShower thermostat
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-03-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)176
    • Ancho (mm)176
    • Profundidad (mm)88
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)2.7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011329
    • Nombre ETIMShower mixing tap
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia