Publique sus productos
AXOR Montreux thermostat conc.fs lever chr
AXOR Montreux thermostat conc.fs lever chr
    AXOR

    AXOR Montreux thermostat conc.fs lever chr

    Traducido por Google,
    AXOR Montreux Termostato empotrado con maneta
    Especificaciones
    • Surfaces: - 16823000 Chrome - 16823020 Polished Chrome - 16823130 Polished Bronze - 16823140 Brushed Bronze - 16823250 Brushed Gold Optic - 16823260 Brushed Chrome - 16823300 Polished Red Gold - 16823310 Brushed Red Gold - 16823330 Polished Black Chrome - 16823340 Brushed Black Chrome - 16823800 Stainless Steel Optic - 16823820 Brushed Nickel - 16823830 Polished Nickel - 16823930 Polished Brass - 16823950 Brushed Brass - 16823990 Polished Gold Optic Specification: • maximum flow rate at 3 bar: 43 l/min • thermostat cartridge • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • with silencer • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Especificaciones técnicas
    • Referencia16823000
    • Familia de productoAXOR Montreux
    • Grupo de productosShower thermostat
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-03-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)176
    • Ancho (mm)176
    • Profundidad (mm)88
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011329
    • Nombre ETIMShower mixing tap
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia