Publique sus productos
AXOR Montreux Shut-off valve for concealed installation with lever handle 16872820
AXOR Montreux Shut-off valve for concealed installation with lever handle 16872820
    AXOR

    AXOR Montreux Shut-off valve for concealed installation with lever handle 16872820

    Traducido por Google,
    AXOR Montreux Válvula de cierre para instalación empotrada con maneta de palanca
    Especificaciones
    • · connection type: DN15/DN20
    Especificaciones técnicas
    • Referencia16872820
    • Familia de productoAXOR Montreux
    • Grupo de productosShut-off valves
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-03-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)103
    • Ancho (mm)60
    • Profundidad (mm)113
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)0.495
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Instalaciones para baños
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Facilities
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniClass Sanitary Room Units
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía