Publique sus productos
AXOR Montreux Fixfit Stop lever chrome
AXOR Montreux Fixfit Stop lever chrome
    AXOR

    AXOR Montreux Fixfit Stop lever chrome

    Traducido por Google,
    AXOR Montreux Tapón de salida de pared con válvula de retención, válvula de cierre y maneta de palanca
    Especificaciones
    • Surfaces: - 16883000 Chrome - 16883020 Polished Chrome - 16883130 Polished Bronze - 16883140 Brushed Bronze - 16883250 Brushed Gold Optic - 16883260 Brushed Chrome - 16883300 Polished Red Gold - 16883310 Brushed Red Gold - 16883330 Polished Black Chrome - 16883340 Brushed Black Chrome - 16883800 Stainless Steel Optic - 16883820 Brushed Nickel - 16883830 Polished Nickel - 16883930 Polished Brass - 16883950 Brushed Brass - 16883990 Polished Gold Optic Specification: • connection type: DN15 • hose connection DN15 • with non-return valve
    Especificaciones técnicas
    • Referencia16883000
    • Familia de productoAXOR Montreux
    • Grupo de productosShut-off valves
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-03-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)124
    • Ancho (mm)60
    • Profundidad (mm)114
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)740
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011344
    • Nombre ETIMShut-off valve for sanitary devices
    • Nombre UNSPSCValve parts or accessories
    • Código UNSPSC40141616
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 12 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWater Utility Distribution Valves
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia