Publique sus productos
AXOR ShowerSolutions Hand shower 120 3jet 26050820
AXOR ShowerSolutions Hand shower 120 3jet 26050820
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Hand shower 120 3jet 26050820

    Traducido por Google,
    AXOR ShowerSolutions Teleducha 120 3jet
    Especificaciones
    • · shower head size: 125 mm · convenient diversion via Select button · spray type: Rain, RainAir, Whirl · flow rate at 3 bar: 15 l/min · suitable for rim-/ tile-mounted mixers · with internal water conduction · rinseable dirt filter · connection thread G ½ · connection dimension: DN15 · suitable for continous flow water heaters
    Especificaciones técnicas
    • Referencia26050820
    • Familia de productoAXOR ShowerSolutions
    • Grupo de productosHand showers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-05-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)299
    • Ancho (mm)125
    • Profundidad (mm)55
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)0.275
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures