Publique sus productos
AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 300 mm 26433820
AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 300 mm 26433820
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 300 mm 26433820

    Traducido por Google,
    AXOR ShowerSolutions Conector de techo 300 mm
    Especificaciones
    • · length 300 mm · material: brass · connection thread G ½ · connection dimension DN15
    Especificaciones técnicas
    • Referencia26433820
    • Familia de productoAXOR ShowerSolutions
    • Grupo de productosSupplies
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-05-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)310
    • Ancho (mm)91
    • Profundidad (mm)91
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1.31
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Facilities
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniClass Sanitary Room Units
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures