Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
axor/products/ff393e00-02cc-4958-b891-656a23faa619
Inicio
Categorías
Sanitarios
Duchas
AXOR Starck Baton hand shower 2jet 2.5 GPM
Disponible en Estados Unidos
AXOR
Seguir
AXOR Starck Baton hand shower 2jet 2.5 GPM
Traducido por Google,
Ver original
AXOR Starck Ducha de mano de bastón 2jet 2,5 GPM
Descargar
Especificaciones
Especificaciones
Surfaces: - 28532001 Chrome - 28532671 Matt Black - 28532341 Brushed Black Chrome - 28532251 Brushed Gold Optic - 28532331 Polished Black Chrome - 28532991 Polished Gold Optic - 28532351 Satin Black - 28532821 Brushed Nickel - 28532831 Polished Nickel - 28532141 Brushed Bronze Specification: • shower head size: 68 x 24 mm • spray type: Rain, Mono • spray type adjustment by turning spray disc • grey spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • rinseable screen seal • connection thread G ½ • suitable for continous flow water heaters • not recommended for rim-/ tile-mounted mixers
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
28532USA
Familia de producto
AXOR ShowerSolutions
Grupo de productos
Hand showers
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2022-09-28
Número de edición
1
Altura (mm)
7.5
Ancho (mm)
1
Profundidad (mm)
1
Links
Links
Instalación URL
https://www.axor-design.com/articledetail--28532001
Información relacionada
Información relacionada
Diseñado en
Alemania
Fabricado en
Alemania
Peso Neto (kg)
180
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Sanitarios - Duchas
Clasificación IFC
Terminal sanitario
ETIM Code
EC010161
ETIM Name
Hand shower
Nombre UNSPSC
Sanitary ware
Código UNSPSC
301815
Código Uniclass 2015
Pr_40_20_87_76
Descripción Uniclass 2015
Shower heads
CSI MasterFormat 2014 Code
22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Título
Residential Showers
Número OmniClass
23-31 17 00
Título OmniClass
Showers
CSI UniFormat II Código
D2010
CSI UniFormat II Título
Plumbing Fixtures
Disponibilidad en regiones
Norteamérica
Canadá
Estados Unidos
Productos similares
AXOR
48040XXX AXOR One 3-hole basin mixer 170 with cross handles and push-open waste set
Descargar
AXOR
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 250/250 2jet 1.75 GPM with ceiling connection
Descargar
AXOR
AXOR One Shower set 75 1jet 2.5 GPM with wall connection
Descargar
AXOR
29240XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for cold water with shower holder and hose 1.25 m
Descargar
AXOR
AXOR Montreux Showerpipe with thermostat and overhead shower 240 1jet 16572820
Descargar
AXOR
29243XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet softsquare for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
Descargar