Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
axor/products/2bb22105-34f4-4eca-be4c-1990fe0feebc
Inicio
Categorías
Sanitarios
Duchas
AXOR Starck Overhead shower 240 1jet 1.75 GPM PowderRain
Disponible en Estados Unidos
AXOR
Seguir
AXOR Starck Overhead shower 240 1jet 1.75 GPM PowderRain
Traducido por Google,
Ver original
AXOR Starck Ducha fija 240 1jet 1,75 GPM PowderRain
Descargar
Especificaciones
Especificaciones
Surfaces: - 28614251 Brushed Gold Optic - 28614341 Brushed Black Chrome - 28614001 Chrome - 28614821 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 240 mm • spray type: PowderRain • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: metal • fully finished matching spray face • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • installation: ceiling or wall • connection thread NPT ½ • suitable for continous flow water heaters
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
28614USA
Familia de producto
AXOR Starck
Grupo de productos
Overhead showers
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2022-09-28
Número de edición
1
Altura (mm)
3
Ancho (mm)
10
Profundidad (mm)
10
Links
Links
Instalación URL
https://www.axor-design.com/articledetail--28614251
Información relacionada
Información relacionada
Diseñado en
Alemania
Fabricado en
Alemania
Peso Neto (kg)
1.8
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Sanitarios - Duchas
Clasificación IFC
Terminal sanitario
Código ETIM
EC011383
Nombre ETIM
Shower head
Nombre UNSPSC
Showers
Código UNSPSC
30181503
Código Uniclass 2015
Pr_40_20_87_76
Descripción Uniclass 2015
Shower heads
CSI MasterFormat 2014 Code
22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Título
Residential Showers
Número OmniClass
23-31 17 00
Título OmniClass
Showers
CSI UniFormat II Código
D2010
CSI UniFormat II Título
Plumbing Fixtures
Disponibilidad en regiones
Norteamérica
Canadá
Estados Unidos
Productos similares
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
Descargar
AXOR
48150XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm and lever handles
Descargar
AXOR
48120XXX AXOR One Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle and spout 220 mm
Descargar
AXOR
49480XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower
Descargar
AXOR
29242XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
4.8
(
6
)
Descargar
AXOR
48140XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and cross handles
Descargar