Publique sus productos
28795USA AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet 2.5 GPM ceiling integrated
28795USA AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet 2.5 GPM ceiling integrated
    AXOR

    28795USA AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet 2.5 GPM ceiling integrated

    Traducido por Google,
    AXOR Citterio C Ducha fija 270/270 1jet 2,5 GPM integrada en el techo
    Especificaciones
    • Surfaces:

      - 28795001 Chrome

      - 28795141 Brushed Bronze

      - 28795251 Brushed Gold Optic

      - 28795331 Polished Black Chrome

      - 28795341 Brushed Black Chrome

      - 28795671 Matt Black

      - 28795801 Stainless Steel Optic

      - 28795821 Brushed Nickel

      - 28795831 Polished Nickel

      - 28795951 Brushed Brass

      - 28795991 Polished Gold Optic

      Specification:

      • shower head size: 270 x 270 mm

      • spray type: Rain

      • material spray disc: metal

      • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min

      • overhead shower removable for cleaning

      • installation: ceiling

      • connection type: basic set

      • suitable for continous flow water heaters

    Especificaciones técnicas
    • Referencia28795USA
    • Familia de productoOverhead showers
    • Grupo de productosAXOR Citterio C
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-05-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2.4
    • Ancho (mm)10.9
    • Profundidad (mm)10.9
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)4.33
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011383
    • Nombre ETIMShower head
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos