Publique sus productos
28796USA AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet 1.75 GPM with shower arm
28796USA AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet 1.75 GPM with shower arm
    AXOR

    28796USA AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet 1.75 GPM with shower arm

    Traducido por Google,
    AXOR Citterio C Ducha fija 270/270 1jet 1,75 GPM con brazo de ducha
    Especificaciones
    • Surfaces:

      - 28796001 Chrome

      - 28796141 Brushed Bronze

      - 28796251 Brushed Gold Optic

      - 28796331 Polished Black Chrome

      - 28796341 Brushed Black Chrome

      - 28796671 Matt Black

      - 28796801 Stainless Steel Optic

      - 28796821 Brushed Nickel

      - 28796831 Polished Nickel

      - 28796951 Brushed Brass

      - 28796991 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: overhead shower, shower arm

      • shower head size: 270 x 270 mm

      • spray type: PowderRain

      • material spray disc: metal

      • shower arm length 390 mm

      • maximum flow rate at 3 bar: 6,7 l/min

      • overhead shower removable for cleaning

      • installation: wall

      • connection thread G ½

      • suitable for continous flow water heaters

    Especificaciones técnicas
    • Referencia28796USA
    • Familia de productoOverhead showers
    • Grupo de productosAXOR Citterio C
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-05-23
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)4.12
    • Ancho (pulgadas)10.63
    • Profundidad (pulgadas)15.63
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)6.38
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011383
    • Nombre ETIMShower head
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures