Publique sus productos
48180USA AXOR One Basin mixer for concealed installation wall-mounted Select with spout 160 mm
48180USA AXOR One Basin mixer for concealed installation wall-mounted Select with spout 160 mm
    AXOR

    48180USA AXOR One Basin mixer for concealed installation wall-mounted Select with spout 160 mm

    Traducido por Google,
    AXOR One Mezclador de lavabo empotrado Select con caño de 160 mm
    Especificaciones
    • Surfaces:

      - 48180001 Chrome

      - 48180141 Brushed Bronze

      - 48180251 Brushed Gold Optic

      - 48180331 Polished Black Chrome

      - 48180341 Brushed Black Chrome

      - 48180821 Brushed Nickel

      - 48180831 Polished Nickel

      - 48180951 Brushed Brass

      - 48180991 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: basin mixer for concealed installation wall-mounted, waste set

      • projection: 160 mm

      • handle variant: Select

      • spray type: normal spray

      • Select cartridge with temperature control

      • suitable for continuous flow water heaters

      • non-closing waste set

      • connection type: basic set

      • connection dimension: DN15

    Especificaciones técnicas
    • Referencia48180USA
    • Familia de productoBasin mixer
    • Grupo de productosAXOR One
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-07-10
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)79
    • Ancho (pulgadas)99.5
    • Profundidad (pulgadas)229
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1.91
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código ETIMEC011328
    • Nombre ETIMWashbasin mixing tap
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures