Publique sus productos
AXOR ShowerSolution 580 3jet wall chrome
AXOR ShowerSolution 580 3jet wall chrome
    AXOR

    AXOR ShowerSolution 580 3jet wall chrome

    4.6 de 5 estrellas4.6(5 reseñas)
    Traducido por Google,
    AXOR ShowerSolutions Ducha fija 250/580 3jet
    Especificaciones
    • Surfaces: - 35283000 Chrome - 35283020 Polished Chrome - 35283130 Polished Bronze - 35283140 Brushed Bronze - 35283250 Brushed Gold Optic - 35283260 Brushed Chrome - 35283300 Polished Red Gold - 35283310 Brushed Red Gold - 35283330 Polished Black Chrome - 35283340 Brushed Black Chrome - 35283350 Satin Black - 35283800 Stainless Steel Optic - 35283820 Brushed Nickel - 35283830 Polished Nickel - 35283930 Polished Brass - 35283950 Brushed Brass - 35283990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: overhead shower, wall connector • shower head size: 580 x 260 mm • spray type: Rain, RainFlow, Mono • material spray disc: metal • maximum flow rate at 3 bar: 20 l/min • flow rate Rain spray (at 3 bar): 17 l/min • flow rate RainFlow spray (at 3 bar): 17 l/min • flow rate Mono spray (at 3 bar): 20 l/min • minimum flow pressure: 1,7 bar • spray disc removable for cleaning • installation: wall-mounted - for installation on iBox • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Especificaciones técnicas
    • Referencia35283000
    • Familia de productoAXOR ShowerSolutions
    • Grupo de productosOverhead showers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-05-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)160
    • Ancho (mm)258
    • Profundidad (mm)586
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)10.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011383
    • Nombre ETIMShower head
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia