Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
axor/products/34f06640-25d4-463c-a8e1-7595dd511b4a
Inicio
Categorías
Sanitarios
Grifos y llaves de baño
AXOR Citterio E Single lever basin mixer 250 with pin handles for washbowls with waste set
No disponible en Estados Unidos
AXOR
Seguir
AXOR Citterio E Single lever basin mixer 250 with pin handles for washbowls with waste set
Traducido por Google,
Ver original
AXOR Citterio E Mezclador monomando de lavabo 250 con manecilla de espiga para lavabo con vaciador
Descargar
Especificaciones
Especificaciones
Surfaces: - 36104677 Matt Black - 36104007 Chrome - 36104347 Brushed Black Chrome - 36104997 Polished Gold Optic Specification: • ComfortZone 250 • projection: 163 mm • spout height: 252 mm • spray type: laminar spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • joystick ceramic cartridge • suitable for continuous flow water heaters • non-closing waste set • connection type: G ½ connections • connection dimension: DN15
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
36104CHN
Familia de producto
AXOR Citterio E
Grupo de productos
Basin mixers
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2022-09-28
Número de edición
1
Altura (mm)
361
Ancho (mm)
60
Profundidad (mm)
203
Links
Links
Instalación URL
https://www.axor-design.com/articledetail--36104677
Información relacionada
Información relacionada
Diseñado en
Alemania
Fabricado en
Alemania
Peso Neto (kg)
2.4
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Sanitarios - Grifos y llaves de baño
Clasificación IFC
Válvula
Nombre UNSPSC
Sanitary ware
Código UNSPSC
301815
Código Uniclass 2015
Pr_40_20_76
Descripción Uniclass 2015
Sanitary accessories
CSI MasterFormat 2014 Code
22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Título
Residential Faucets, Supplies, and Trim
Número OmniClass
23-31 11 00
Título OmniClass
Faucets
CSI UniFormat II Código
D2010
CSI UniFormat II Título
Plumbing Fixtures
Disponibilidad en regiones
Asia
China
Productos similares
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
Descargar
AXOR
48150XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm and lever handles
Descargar
AXOR
48120XXX AXOR One Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle and spout 220 mm
Descargar
AXOR
49480XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower
Descargar
AXOR
29242XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
4.8
(
6
)
Descargar
AXOR
48140XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and cross handles
Descargar