Publique sus productos
AXOR Citterio E Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with pin handle, spout 221 mm and escutcheons
AXOR Citterio E Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with pin handle, spout 221 mm and escutcheons
    AXOR

    AXOR Citterio E Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with pin handle, spout 221 mm and escutcheons

    Traducido por Google,
    AXOR Citterio E Mezclador monomando de lavabo empotrado de pared con manecilla de espiga, caño de 221 mm y bocas
    Especificaciones
    • Surfaces: - 36106001 Chrome - 36106671 Matt Black Specification: • projection: 220 mm • spray type: laminar spray • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min • joystick ceramic cartridge • suitable for continuous flow water heaters • connection type: basic set • handle can be positioned on the right or left, depends on the basic set installation
    Especificaciones técnicas
    • Referencia36106USA
    • Familia de productoAXOR Citterio E
    • Grupo de productosBasin mixers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)78
    • Ancho (mm)168
    • Profundidad (mm)232
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1.4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures